Publier vos produits
Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT

Traduit par Google,

Les casse-vide antisiphon sans plomb de la série LF800M4QT comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour surveiller la température proche du point de congélation. Le capteur est activé avec le kit de connexion du capteur de gel BMS/IMS pour relayer un signal aux systèmes de gestion du bâtiment ou de l'irrigation, aidant ainsi le personnel de l'installation à prendre des mesures qui réduisent ou éliminent le remplacement et la réparation du PVB. Les alertes de gel sont distribuées en fonction de l'application BMS/IMS.

Cette série est idéale pour les applications à pression continue présentant un risque pour la santé, telles que les systèmes d'irrigation et les systèmes d'eau de traitement industriel, lorsque l'exposition à un gel soudain se produit lorsque l'eau pénètre dans l'équipement au niveau ou en dessous de son bord d'inondation.

Spécification
  • Features

    • Readily accessible test cocks for testing and winterization
    • Health hazard protection level
    • Seat disc is silicone rubber for durability, and an O-ring bonnet seal resists fouling
    • Acetal bonnet acts as freeze plug to prevent body damage
    • Designed for ease of maintenance with a replaceable plastic seat
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

    Keywords: irrigation, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, qt, quarterturn, quaterturn, shock, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, water hammer arrestor,

Spécifications techniques
  • Réference unique.6832
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes