Publier vos produits
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Galvanized) Connections - LF3004
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Galvanized) Connections - LF3004

Traduit par Google,
Les raccords diélectriques sans plomb* de la série LF3004 sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour empêcher la corrosion et la détérioration accélérées du système de tuyauterie dues au courant galvanique et vagabond. Il est installé entre des tuyaux fabriqués à partir de métaux différents et comporte une connexion filetée de tuyau en fer femelle à filetage de tuyau en fer femelle (galvanisé). Il se compose d'un écrou-raccord, de deux embouts et d'un joint qui sépare les embouts pour empêcher l'apparition d'un courant électrique. La série LF3004 est idéale dans les applications telles que les réservoirs de stockage d'eau chaude, les conditionneurs d'eau et d'air, les réservoirs de traitement, les conduites de vapeur, de gaz et d'eau. Pression maximale : 250 psi.
Spécification
  • Body Material: Steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.6857
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord