Publier vos produits
Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122
Watts

Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122

Traduit par Google,
Watts Drainage Products ISCA-122 Porte-toilette réglable vertical unique standard de l'industrie avec raccord en fonte revêtu d'époxy, 4 po (102 mm) sans raccord de vidange de moyeu et 2 po (51 mm) sans raccords d'évent de moyeu, assemblage de plaque frontale de joint de compression en fonte ductile revêtue d'époxy , repose-pieds en fonte ductile revêtue d'époxy et assemblage de support de tige réglables pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, support d'ancrage arrière en fonte ductile, mamelon réglable en ABS avec bouchon d'essai intégré et joint de bol en néoprène, tiges de support et quincaillerie en acier inoxydable et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 1000 lb (454 kg).
Spécification
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Spécifications techniques
  • Réference unique.7133
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord