Publier vos produits
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
    Watts

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709

    3.3 sur 5 étoiles3.3(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Les clapets anti-retour à double clapet anti-retour sans plomb* de la série LF709 aident à empêcher le reflux de l'eau polluée de pénétrer dans l'alimentation en eau potable. Cette série a une conception de contrôle modulaire pour une maintenance facile et est idéale pour les connexions croisées référencées identifiées dans les applications ne présentant pas de risque pour la santé. La série présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*. La pression de service maximale est de 175 psi (12,06 bar).

    Le revêtement de cet ensemble anti-retour utilise ArmorTek ® , un système de revêtement époxy avancé breveté en 3 parties conçu pour limiter à la fois la corrosion induite par les microbes (MIC) et la corrosion des substrats métalliques exposés.

    Le modèle IOT intègre une technologie de capteur sur les robinets de test pour mesurer les fluctuations de pression en trois points. Les mesures de pression permettent d’évaluer les performances de l’ensemble clapet anti-retour. Un kit de connexion de surveillance complémentaire est requis pour collecter, convertir et transmettre les valeurs des données à un système de gestion de bâtiment.

    Caractéristiques

    • Débit maximum à faible perte de charge
    • Sièges remplaçables en acier inoxydable
    • Conception modulaire et compacte pour faciliter l’assemblage et la maintenance
    • Ensembles de ressorts capturés pour plus de sécurité
    • Technologie de revêtement avancée ArmorTek™ pour résister à la corrosion des composants internes
    • Capteurs de pression sur les modèles IOT, activés avec un kit de connexion de surveillance supplémentaire
    • Robinets d'essai sans plomb* montés sur le dessus
    • Approuvé pour une installation verticale à flux ascendant

    Spécification
    • Keywords: backflow, backflow valve, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector assembly, double, double check, double check detector, doublecheck, epoxy, fire systems, hi flow, high flow, lead free, less, less shutoff, lf, nrs, osy, polymer coating, pressure valve, preventer, quarter turn shutoff, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reduced pressure, reducing valve, rpz, rpza, shut off, shut-off, shutoff, ss check, ss dcda, ss double check, strainer, tri-link, valve, vlv

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA C510-92 IAPMO PA 31 USC Manual for Cross-Connection Control, 8th Edition
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7208
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-08-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes