Publier vos produits
Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S
Watts

Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S

Traduit par Google,
Les vannes de mesure de débit de la série LFCSM-61-S sont conçues pour une application sur des unités CVC à débit faible ou moyen et pour un système de recirculation d'eau domestique. Leur taille compacte permet une installation et une utilisation faciles dans des compartiments de tuyauterie encombrés. La conception de type bille du LFCSM-61, sa plage d'étranglement étendue et sa grande plaque indicatrice permettent une mesure précise du débit, même dans des plages de débit très faibles.
La fonction de mémoire positive du LFCSM-61-S est facile à voir, à accéder et à utiliser, facilitant l'équilibrage du système et la mesure du débit. Ces vannes sont également bidirectionnelles, il n'y a donc aucune chance d'installer la vanne dans le mauvais sens d'écoulement.
Les vannes de la série LFCSM-61-S offrent une fermeture positive, éliminant le besoin d'une vanne de service séparée. Ceux-ci peuvent être installés sans démontage, ce qui permet d'économiser du temps d'installation coûteux. Ces vannes sont également fournies avec des tiges résistantes à l'éruption. Le LFCSM-61-S présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Spécifications techniques
  • Réference unique.7866
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsPlumbing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers