Publier vos produits
Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2
Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2
    Watts

    Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2

    Traduit par Google,
    Les doubles clapets anti-retour de la série SD-2 pour les machines à boissons gazeuses empêchent le flux inverse d'eau contaminée, comme le gaz carbonique et l'eau gazeuse, d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du reflux de contre-pression. Il se compose d'un corps en acier inoxydable avec des composants internes en caoutchouc et est conçu pour des applications à pression continue ou intermittente. La série SD-2 est idéale pour une utilisation sur les équipements de boissons gazeuses post-mélange et les équipements de distribution de thé et de café et est disponible dans une variété de modèles. Pression de service maximale : 200 psi (13,8 bar).
    Spécification
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

      Body Material: 316 Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (8 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPT Connection
      Industry Standards: ASSE 1032
      Working Pressure: 200psi (13.8 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.890
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes