Publier vos produits
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
    Watts

    Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT

    Traduit par Google,

    Les casse-vide antisiphon de la série 800M4QT comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour surveiller la température proche du point de congélation. Le capteur est activé avec le kit de connexion du capteur de gel BMS/IMS pour relayer un signal aux systèmes de gestion du bâtiment ou de l'irrigation, aidant ainsi le personnel de l'installation à prendre des mesures qui réduisent ou éliminent le remplacement et la réparation du PVB. Les alertes de gel sont distribuées en fonction de l'application BMS/IMS.

    Cette série est idéale pour les applications à pression continue présentant un risque pour la santé, telles que les systèmes d'irrigation et les systèmes d'eau de traitement industriel, lorsque l'exposition à un gel soudain se produit lorsque l'eau pénètre dans l'équipement au niveau ou en dessous de son bord d'inondation. Pression maximale : 150 psi (10,3 bar), pression minimale : 15 psi (55 kPa).

    Spécification
    • Features

      • Health hazard protection level
      • Compact and designed for easy maintenance
      • Test cocks are positioned for easy testing and winterization
      • Acetal bonnet acts as "freeze plug" to prevent body damage
      • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
      • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
      • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.921
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes