Publier vos produits
Boiler Pressure Relief Valves - 740
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 740

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,

Les soupapes de décharge de pression de chaudière de la série 740 sont utilisées dans les applications de chaudière de chauffage à eau chaude pour protéger contre une pression excessive sur tous les types d'équipements de chaudière de chauffage à eau chaude. Ils ont une construction de corps en fer avec des connexions de vidange de sortie élargies pour les chaudières de chauffage à eau chaude, un siège disque sur métal non métallique, un ressort en acier inoxydable et un levier de test. La série 740 offre une grande capacité de décharge, résiste aux conditions corrosives de l'eau, résiste au collage et au gel et empêche l'eau et les sédiments d'être piégés dans le siège. Il est conçu pour la sécurité d'urgence et ne doit pas être utilisé comme commande de fonctionnement. Plage de pression : 30 à 75 psi (2 à 5 bar) avec des cotes élevées correspondantes de 925 000 à 10 700 000 BTU/h.

Spécification
  • Features

    • Iron body with expanded outlets
    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    • Valve protects hot water space heating boiler equipment from excessive pressure
Spécifications techniques
  • Réference unique.Boiler-Pressure-Relief-Valves-740
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsRelief Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes