Publier vos produits
Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03
Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03
    Watts

    Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les vannes papillon à oreilles pleines de la série BF-03 sont utilisées dans les applications CVC, d'irrigation, OEM, commerciales et institutionnelles et partout où une fermeture positive est nécessaire pour contrôler le débit de liquides, de gaz et de boues. Il est doté d'un corps en fer, d'un arbre en acier inoxydable, d'un support de montage pour un levier à 10 positions, d'un réducteur ou d'un actionneur. Disponible avec des disques en fonte ductile, en bronze d'aluminium ou en acier inoxydable et des sièges en EPDM, Buna ou Viton. La pression nominale pour 2 po ‒ 12 po (50 ‒ 300 mm) est de 200 psi WOG. 14 po ‒ 24 po (350 ‒ 600 mm) correspond à 150 psi WOG.

    Spécification
    • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Choice of either ductile iron, aluminum bronze, or 316 stainless steel discs
      • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
      • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
      • Complies with API 609 and MSS-SP 67 standards .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Butterfly-Valve-BF-03
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Code UNSPSC40141619
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Description de l'Uniclass 2015Butterfly valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Titre CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 17
    • Titre OmniClassButterfly Valves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis