Publier vos produits
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert

    3.7 sur 5 étoiles3.7(18 Avis)
    Traduit par Google,

    Le grand clapet anti-retour à pression réduite série LF909-FS est conçu pour empêcher le reflux de liquides dans un système de plomberie en raison d'une contre-pression ou d'un siphonnage arrière lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé. Une conception exclusive de soupape de décharge offre des performances de décharge de soupape de décharge considérablement améliorées dans des conditions d'urgence de rétrosiphonnage et de contre-pression combinés. Ces clapets anti-retour de grand diamètre sont disponibles dans des tailles de 2-1/2 à 10 pouces.

    Le revêtement de cet ensemble anti-retour utilise la technologie ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par des microbes (MIC) ou à un substrat métallique exposé.

    Cette série comprend un capteur d'inondation intégré avec la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Spécification
    • Features

      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Coated with advanced ArmorTek coating technology for 6x less surface rusting
      • Health hazard protection level
      • Exclusive relief valve design provides maximum capacity during emergency conditions
      • Industrial strength sensing hose on larger size models
      • Can be used in a variety of installations, including containment at the service line entrance
      • No special tools required for servicing

      Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reduced-pressure-zone-assembly-LF909-SentryPlus-Alert
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Preventers > Reduced Pressure Detector Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-17
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings