Publier vos produits
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
    Watts

    Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000

    Traduit par Google,

    La série de filtres en Y sanitaires W20 00 avec raccords Tri-Clamp est conçue pour une hygiène optimale dans les systèmes sanitaires les plus exigeants. Fabriqués en acier inoxydable 316L résistant à la corrosion, avec un tamis de 35 mesh et des surfaces internes lisses, ces filtres assurent un nettoyage efficace et contribuent au maintien de l'intégrité des procédés dans les industries agroalimentaires et des boissons, ainsi que dans d'autres applications industrielles.

    Spécification
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • 35 mesh screen for fine particle removal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sanitary-Wye-Strainer-Tri-Clamp-Connections-series-w2000
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsStrainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings