Publier vos produits
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Traduit par Google,

Le clapet anti-retour à flotteur à bille Watts BV-300 est conçu avec de la fonte revêtue d'époxy pour une longue durée de vie et une durabilité. Il est doté de connexions sans moyeu pour une installation facile, d'un anneau en bronze amovible et d'un siège en néoprène. Il est conforme à la BAA.

Spécification
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Spécifications techniques
  • Réference unique.bv-300-ball-float-backwater-valve
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Specialties
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves