Le système de traitement d'eau à double média Watts LOCKSMITH™ série CLS-DM combine adoucissement et filtration au charbon actif en une solution compacte pour toute la maison, conçue pour les applications résidentielles. Ce système est doté d'une conception simple à double chambre qui élimine les minéraux responsables de la dureté de l'eau tout en réduisant le chlore, les goûts, les odeurs, les composés organiques, les sédiments et le fer. Il utilise une résine échangeuse d'ions haute capacité pour l'élimination de la dureté et un média de charbon actif fin Watts pour un prétraitement et une filtration efficaces.
Alimentée par le contrôleur exclusif Watts LOCKSMITH™ doté d'un écran couleur, la série CLS-DM offre des fonctions programmables avancées et une visualisation instantanée de l'état du système. Sa construction robuste comprend une cuve en résine de fibre de verre anticorrosion avec revêtement intérieur en thermoplastique et une cuve à saumure en polyéthylène haute densité faisant office à la fois de saumureuse et de réservoir de stockage de sel. De multiples sorties relais offrent une configurabilité accrue et la possibilité d'alimenter des équipements externes pour un contrôle étendu du système.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |