Publier vos produits
Dual Chamber Control Valve - Full Port - M500, M1500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Full Port - M500, M1500

Traduit par Google,

Les séries M500, M1500 sont des vannes de base à passage intégral et à double chambre qui intègrent un ensemble disque et membrane monobloc. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne, lui permettant de s'ouvrir ou de se fermer selon les commandes du système de commande pilote. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. Lorsque la pression est équilibrée entre les chambres à membrane supérieure et inférieure, la vanne maintient une position intermédiaire jusqu'à ce qu'elle soit commandée pour moduler l'ouverture ou la fermeture par le système de commande pilote.

Fonctionnalités

  • Le corps et le couvercle sont construits en fonte ductile solide et durable (ASTM A536)
  • L'ensemble monobloc s'ouvre et se ferme comme commandé par le système Pilot Control
  • Lorsque la pression est équilibrée, la vanne maintient une position intermédiaire jusqu'à ce qu'elle soit commandée par le système Pilot Control.
  • La conception simplifiée et efficace est facile et économique à entretenir
Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dual-Chamber-Control-Valve-M500-M1500
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING