Publier vos produits
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500

Traduit par Google,

Les séries M6500, M61500 sont des vannes de base à double chambre et à orifice réduit qui intègrent un ensemble disque et membrane monobloc. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne lui permettant de s'ouvrir, de se fermer ou de moduler selon les commandes du système de commande pilote. La conception à orifice réduit offre des performances à faible débit et une résistance à la cavitation améliorées.

Fonctionnalités

  • La conception à port réduit améliore les performances à faible débit et la résistance à la cavitation
  • L'ensemble monobloc s'ouvre, se ferme ou se module selon les commandes du système Pilot Control
  • Le corps et le couvercle sont construits en fonte ductile solide et durable (ASTM A536)
  • La conception simplifiée et efficace est facile et économique à entretenir
Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dual-Chamber-Control-Valve-M6500-M61500
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING