Publier vos produits
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6518, M61518
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6518, M61518

Traduit par Google,

Les séries M6518 et M61518 sont des vannes de base à double chambre à orifice réduit qui intègrent un disque télescopique en deux parties et un ensemble membrane. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne, lui permettant de s'ouvrir ou de se fermer selon les commandes du système de commande pilote. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse.

Fonctionnalités

  • Le corps et le couvercle sont construits en fonte ductile solide et durable (ASTM A536)
  • L'assemblage en deux parties s'ouvre, se ferme ou se module selon les commandes du système de contrôle pilote
  • La conception simplifiée et efficace est facile et économique à entretenir
  • La fonction de contrôle mécanique fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse.
Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dual-Chamber-Control-Valve-M6518-M61518
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING