Les séries S518, S1518 sont des vannes de base à double chambre à passage intégral qui intègrent un disque télescopique en deux parties et un ensemble membrane. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne, lui permettant de s'ouvrir ou de se fermer selon les commandes du système de commande pilote. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. La conception en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, ainsi qu'une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles. La construction en acier inoxydable prolonge la durée de vie du diaphragme et réduit la fréquence et les coûts de main-d'œuvre associés aux réparations d'entretien traditionnelles.
Fonctionnalités
- La conception simplifiée et efficace est facile et économique à entretenir
- L'ensemble en deux parties s'ouvre et se ferme comme commandé par le système de commande pilote
- La fonction de vérification mécanique fournit une action de vérification immédiate lorsque le débit cesse
- La construction en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion pour une durée de vie plus longue