Publier vos produits
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Traduit par Google,

    Adaptateur d'entonnoir Watts MS-950 avec joint d'étanchéité, sans connexion de moyeu et (spécifier) entonnoir.

    Spécification
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MS-950-funnel-adaptor
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsDrainage Specialties
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201433 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Utility Area Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING