Publier vos produits
Lead Free* Thermostatic Mixing Valves - LFMMV
Watts

Lead Free* Thermostatic Mixing Valves - LFMMV

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Les mitigeurs thermostatiques de la série LFMMV maintiennent et limitent l'eau chaude mélangée à une température sélectionnable souhaitée. La série LFMMV peut être réglée à n'importe quelle température entre 80 °F et 120 °F avec des débits aussi bas que 0,5 gpm et aussi élevés que 12 gpm (reportez-vous au tableau de capacité au verso). Cette série de vannes de mélange est répertoriée sous ASSE 1017 pour les vannes utilisées dans les applications de source d'eau chaude, ASSE 1069 pour les applications d'eau tempérée à un seul tuyau et ASSE 1070 pour les vannes utilisées dans les applications d'appareils individuels ou multiples et également répertoriée IAPMO cUPC. Les LFMMV présentent une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*. Le LFMMV-M1 utilise une conception à double étranglement pour contrôler à la fois l'alimentation en eau chaude et froide de la sortie mixte. Les caractéristiques de débit supérieures de cette vanne permettent un contrôle précis de la température (& #177;3°F) avec une faible chute de pression sur toute la plage de débit nominal. En tant que caractéristique supplémentaire, la série LFMMV-M1 intègre des rondelles de filtre d'entrée intégrées et des clapets anti-retour dans les entrées d'eau chaude et froide pour protéger contre les flux croisés. Le LFMMV-M1 est disponible avec des connecteurs d'extrémité à filetage union (-UT), union à souder (-US), CPVC (-CPVC) Quick-Connect (-QC) ou PEX (-PEX). Pression maximale : 150 psi (10,55 bars).

Spécification
  • Keywords: 1016, 1017, 1070, asse, assembly, b125, backflow, bn air gap wtm non monitored ro faucet, bonnet, brushed nickel non monitored top mount ro faucet, brushed nickel ro faucet, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, check, counter, cover, csa, distribution manifold,manifold kit, duplex, floor heating manifold, flowmeter manifold, frpsoftener, hot water extender, hydroguard, hydroguard lead free valve, kit, lead free, lead free tempering valve, lead free valve, lf, lf vlave, lfn45b, lm490, low temperature, manifold, mixing, mmv, npt valve, o-ring, pex, poly alloy, press end, press fitting end connections, pressure reducing valve, radiant manifold, reducing valve, relief, repair, resinsystem, reverse osmosis faucet, reverseosmosispretreatment, ro faucet, shutoff valve, sodiumcycle, stainless steel manifold, tempering, tempering valve, thermostat, thermostatic, thermostatic lead free valve, thermostatic valve, top mount non monitored ro faucet, top mount ro faucet, twinalternating, under, valve, washing machine shutoff, water hardness reduction, water pressure reducing valve, water softener, waterhardnessremoval, waterpex, watts premier brushed nickel ro faucet, wprv,
Spécifications techniques
  • Réference unique.6842
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves