Publier vos produits
Designer RO Drinking Water Faucets - Ceramic Disc - Non Air Gap - PWFCT905
Watts

Designer RO Drinking Water Faucets - Ceramic Disc - Non Air Gap - PWFCT905

Traduit par Google,

Le robinet Designer RO est disponible dans de belles finitions pour correspondre aux cuisines design d'aujourd'hui. Ce robinet design sans plomb* s'adapte à la plupart des marques et constitue une excellente mise à niveau par rapport aux robinets de base fournis avec la plupart des systèmes d'osmose inverse ou d'autres systèmes de filtration. La série 905 est disponible en chrome et en nickel brossé. Caractéristiques - Élément de disque en céramique à fonctionnement fluide - Poignée de style levier - Col à grande portée - Col pivotant - Matériel de montage inclus - Nécessite un trou de montage de 7/8 po

Spécification
    • High-reach swivel-neck design is an excellent upgrade from basic RO/filtration faucets
    • Lead-Free* designer faucet designed to retrofit most brands
    • Designer non-Air Gap faucet available in chrome and brushed nickel
    • Smooth-operating ceramic disk element and mounting hardware included for convenience
Spécifications techniques
  • Réference unique.PWFCT905-faucet
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsWater Quality Parts & Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes