Publier vos produits
Watts Pure Water Duplex Twin Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 60,000 to 300,000 - PWS15T-L
Watts Pure Water Duplex Twin Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 60,000 to 300,000 - PWS15T-L
    Watts

    Watts Pure Water Duplex Twin Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 60,000 to 300,000 - PWS15T-L

    Traduit par Google,

    La série PWS15T-L d'adoucisseurs d'eau doubles alternés Watts Pure Water offre un adoucissement continu et hautement efficace pour les applications au point d'utilisation et au point d'entrée, nécessitant une eau adoucie 24h/24 et 7j/7. Ces systèmes utilisent un procédé d'échange cationique classique pour éliminer les ions calcium et magnésium, responsables de la formation de tartre, et les remplacer par des ions sodium, non responsables, afin de garantir une qualité d'eau constante dans un large éventail d'environnements résidentiels, commerciaux et industriels.

    Chaque système de la série est équipé de la vanne de régulation avancée Watts LOCKSMITH™, une vanne en laiton durable et résistante à la corrosion, hautement configurable et facile d'entretien. Pilotée par un contrôleur électronique, la vanne enregistre l'historique des opérations clés pour permettre aux utilisateurs d'y accéder et prend en charge la régénération mesurée et à la demande, optimisant ainsi la consommation de sel et d'eau tout en minimisant les temps d'arrêt.

    Disponibles dans des capacités allant de 60 000 à 300 000 grains, ces systèmes duplex comprennent deux réservoirs de minéraux de 30 à 60 cm de diamètre, chacun rempli de 6 à 3 m³ de résine échangeuse d'ions haute capacité. Avec des débits de pointe de 160 à 375 litres par minute, et des raccords d'entrée/sortie FNPT standard de 3,8 cm (1 ½ po) et de vidange MNPT de 2,5 cm (1 po), chaque modèle est conçu pour la performance et la fiabilité. Tous les composants sont certifiés NSF et ANSI, gage de qualité et de conformité.

    Spécification
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve


      Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PWS15T-L-water-softening-system
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsConditioning Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code ETIMEC011732
    • Nom ETIMWater softener
    • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Code UNSPSC47101522
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
    • Numéro OmniClass23-27 55 27 11
    • Titre OmniClassWater Softeners