Publier vos produits
Large Area Roof Drain with Sump Receiver, Fixed Extension, and Deck Clamp - RD-100-BVD
Watts

Large Area Roof Drain with Sump Receiver, Fixed Extension, and Deck Clamp - RD-100-BVD

Traduit par Google,

Produit de drainage Watts RD-100-BVD Drain de toit en fonte à revêtement époxy avec puisard profond, large bride de solin dentelée, dispositif de serrage de solin avec arrêt de gravier intégré et crépine à dôme en polyéthylène autobloquante.

Spécification
  • Features

    • Industrial grade cast iron large area roof drain with acid resistant epoxy coating for long life
    • Flashing clamp device with integral gravel stop for reliable draining
    • Several pipe sizes, finishes, options, and outlet types available
    • Dome strainer is 8 in. (203) high self-locking polyethylene

    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain

Spécifications techniques
  • Réference unique.RD-100-BVD-Large-Area-Roof-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsRoof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage