Publier vos produits
IRMA Roof Drain - RD-300-85
Watts

IRMA Roof Drain - RD-300-85

Traduit par Google,

Drain de toit en fonte revêtue d'époxy série RD-300-85 avec bride de solin, extension perforée en acier inoxydable de 4 po (102 mm), dôme en poly autobloquant (standard) et sortie sans moyeu (standard).

Spécification
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Spécifications techniques
  • Réference unique.RD-300-85-Roof-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsRoof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures