Publier vos produits
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Traduit par Google,

Piège à sable en acier revêtu d'époxy de la série ST (spécifier la taille) avec grilles en fonte ductile extra-robustes de 12 x 24 po (305 x 610 mm) et sans raccords de moyeu (standard).

Spécification
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-interceptors
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsInterceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING