Publier vos produits
Tekmar Smart Boiler Control 294
Watts

Tekmar Smart Boiler Control 294

Traduit par Google,

Le Smart Boiler Control 294 fournit un chauffage d'eau chaude domestique central et indirect ou un chauffage d'eau chaude domestique volumétrique en faisant fonctionner jusqu'à quatre chaudières. Cela peut être étendu en groupes de quatre chaudières grâce à l'utilisation de commandes d'expansion jusqu'à un maximum de seize chaudières. Le 294 fonctionne à la fois avec des chaudières à condensation et sans condensation qui sont modulantes, à une, deux, trois ou quatre étapes pour fournir une solution de chaudière hybride flexible et rentable. Les applications Web et mobiles Watts ® OnSite fournissent une surveillance à distance en temps réel, des ajustements de paramètres et des notifications.

Fonctionnalités

  • Prend en charge les systèmes de tuyauterie à retour inverse, primaire-secondaire et à débit primaire variable
  • Étages séquentiels ou parallèles pour les groupes de chaudières à condensation et sans condensation
  • Accès à distance à l'aide de l'application Web/mobile Watts OnSite et notifications par e-mail, SMS ou messages push
  • Fonctionne avec 4 chaudières, extensible jusqu'à 16 à l'aide des commandes d'expansion
  • Chauffage central utilisant la réinitialisation extérieure, l'ECS indirecte, l'ECS dédiée, la consigne et les appels tekmarNet
  • Écran tactile couleur de 5 pouces avec assistant de configuration pour une installation simplifiée
Spécification
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Calls24 V (ac) or Short
    Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Display5" color touchscreen
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 9 W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
    Sensor

    NTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


Spécifications techniques
  • Réference unique.tekmar-294
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsControls > Multi-Staging
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_80_51
  • Description de l'Uniclass 2015Measuring and metering products
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numéro OmniClass23-27 11 15
  • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation