Publier vos produits
Temporary By-pass for Water Pressure Reducing Valves - Jumper Kits
Watts

Temporary By-pass for Water Pressure Reducing Valves - Jumper Kits

Traduit par Google,

Les kits de raccordement sont utilisés dans les nouvelles constructions comme dérivation temporaire, avant l'installation réelle d'un réducteur de pression d'eau sur les systèmes d'alimentation en eau potable. L'utilisation d'un cavalier temporaire permet de tester le système de tuyauterie du bâtiment pour détecter les fuites et les pertes de pression et facilite le rinçage des tuyaux avant l'installation du réducteur de pression d'eau. Sur les chantiers non sécurisés, le kit de cavalier réduit les pertes dues au vol ou au vandalisme. Les kits se composent de raccords union, de rondelles, d'une crépine en acier inoxydable et d'un mamelon de tuyau en laiton ou en plastique.

Fonctionnalités

  • Réduisez les pertes dues au vol ou au vandalisme sur les chantiers non sécurisés
  • Complet avec raccords union, rondelles, mamelon de tuyau en laiton ou en plastique avec filetages union mâles
  • Comprend un tamis en acier inoxydable pour fournir une protection contre les débris en aval de la vanne.
Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Temporary-By-pass-for-Water-Pressure-Reducing-Valves-Jumper-Kits
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsPressure Reducing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING