Publier vos produits
Advanced Rolling Door System Model 800 ADV

Advanced Rolling Door System Model 800 ADV

Traduit par Google,

Les portes roulantes modèles 800 et 800C ADV (Advanced Performance) de Wayne Dalton sont trois fois plus rapides qu'une porte roulante en acier standard. Cette porte à cycle élevé offre une rapidité de fonctionnement ainsi qu'une durabilité durable, ce qui en fait votre premier choix pour une option de porte Advanced Performance.

Le système ADV est conçu pour une productivité améliorée avec moins de maintenance requise. Notre conception innovante sans ressort signifie qu'il n'y a pas de ressorts à remplacer, et le système d'entraînement à fréquence variable (VFD) fonctionne sur un démarrage/arrêt progressif pour aider à prévenir l'usure du système. L'ensemble moteur-réducteur robuste à entraînement direct nécessite un minimum d'entretien contrairement aux systèmes conventionnels à chaîne et à pignons. Un affichage LCD en texte clair sur le panneau de commande permet des diagnostics avancés avec une configuration et un dépannage rapides et faciles. Nous avons conçu le système ADV en pensant à la sécurité. Les portes sont livrées en standard avec des dispositifs de sécurité améliorés tels qu'un mécanisme de freinage intégré, un bord de détection sans fil et des yeux photoélectriques.

Les applications idéales sont les zones à cycle élevé ou à fort trafic, telles que les parkings, les concessionnaires automobiles, les entrepôts, les installations de fabrication et les aéroports.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20'
    • Max Height*: 20'
    • Max Steel Gauge = 16
    • Steel construction
    • Wind load ±20 psf standard; options up to ±55 psf
    • Model 800C ADV: R-value** = 7.7
    • Model 800C ADV: U-value** = 0.13
    • Opening speed: 24” per second
    • Closing speed: 12” per second
    • Control Panel: Electronic VFD Controller with microprocessor
    • 3” flat or insulated slats

    Options & Accessories

    • Flat insulated or non-insulated slat profile in a variety of gauges.
    • Vision/ventilation: 5" x 3/4" open fenestration; 5" x 3/4" acrylic vision lite.
    • Perimeter seals: surface guide weatherstrip, angled guide brush seal, exterior lintel weather seal, interior weather baffle.
    • Actuators: Loop detectors, radio control, push buttons, motion detectors and pull cords.
    • Wind load: up to ±55 psf; options available to meet up to Dade County – Florida Building Commission High Velocity Hurricane Zone.

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
Spécifications techniques
  • Réference unique.advanced-rolling-door-systems-800-adv
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors