Les systèmes de portes à tôles roulantes de Wayne Dalton offrent la solution parfaite lorsque votre projet nécessite une porte à tôles roulantes attrayante et solidement construite qui respecte également votre budget. Ces systèmes de portes intègrent des éléments de conception innovants qui permettent une installation rapide et garantissent un fonctionnement fluide pour une durée de vie prolongée de la porte.
Le modèle 770-SS est idéal pour les applications de self-stockage avec des ouvertures allant jusqu'à 10' de large sur 10' de haut et comporte une charge de vent en option pour des pressions de conception allant jusqu'à ±36 psf. Un profil de rideau unique facilite un fonctionnement fluide et minimise les dommages au rideau et les anneaux étagés permettent un enroulement serré et uniforme du rideau pour aider à minimiser les exigences de hauteur libre. Une butée de barre inférieure à connexion rapide minimise les attaches et permet une insertion facile du rideau dans un guide universel pour une fixation dans des montants en béton, en maçonnerie ou en bois.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |