Publier vos produits
Advanced Rolling Grilles Model 600 ADV

Advanced Rolling Grilles Model 600 ADV

Traduit par Google,

Les grilles roulantes avancées 600 ADV de Wayne Dalton sont trois fois plus rapides qu'une grille roulante standard avec un temps d'ouverture de 24" par seconde. Notre conception sans ressort offre un fonctionnement fluide et fiable et les applications idéales sont les zones à cycle élevé ou à fort trafic, telles que les parkings, les concessionnaires automobiles, les entrepôts, les installations de fabrication industrielle, les aéroports et les installations gouvernementales et publiques.

Cette porte est livrée en standard avec un système de guidage résistant à l'usure comprenant des bandes d'usure UHMW sur les angles extérieurs et centraux des guides pour réduire considérablement l'usure du rideau. Le système avancé de grille roulante bénéficie d'une garantie limitée de 60 mois sur le moteur et de 24 mois/300 000 cycles sur les composants de la grille, ce qui vous aidera à avoir la tranquillité d'esprit que votre grille fonctionnera comme promis.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Height: 14' 4" (4,369 mm)
    • Max Width: 30'4" (9,246 mm)
    • Max Total Area: 240 ft²*
    • Curtain: Heavy duty galvanized steel links and rods with mill aluminum spacer tube
    • Curtain Pattern: Straight lattice 9" center vertical links with 2" center rod spacing
    • Door Roll: Directly driven, springless steel tube roll with integral shafts, keyed on the drive end and supported by self-aligning greaseable sealed bearings
    • Hood: 24-gauge black painted steel
    • Guides: Three structural steel angles powder coated black
    • Bottom Bar: Tubular extruded aluminum with mill finish
    • Mounting: Face of wall
    • Operation: Direct drive, motor/gearbox/brake assembly with manual hand chain for power outages. 230V AC 3-phase is standard
    • Control Panel: NEMA 4X rated; variable frequency drive, self-diagnostics, timer to close programming options and non-resettable cycle counter are included.
    • Safety Features: Built-in brake mechanism, photoelectric sensors with commercial grade guards, wireless monitored safety edge, motor cover
    • Opening Speed: 24" per second
    • Closing Speed: 12" per second

    Options & Accessories

    • Curtain pattern: Brick 4.5" on center vertical links with 2" on center rods spacing
    • Curtain material: Mill aluminum link, galvanized steel rod with mill aluminum spacer tube; Heavy-duty galvanized steel links and rods with mill aluminum spacer tube; Clear anodized aluminum link, galvanized steel rod, and clear anodized aluminum spacer tube. #4 or #2B stainless steel link, galvanized steel rod, and stainless steel spacer tube
    • Guides: Powder coat finish, zinc-enriched powder coat finish, stainless steel
    • Hood: 24-gauge powder coated steel, stainless steel with brush finish, powder coated aluminum
    • Actuators: Loop detectors, radio control, push buttons, motion detectors and pull cords (wireless accessories available)
    • Direct drive motor options available in 220/240V AC 1-phase, 460 or 575V AC 3-phase horsepower is appropriate to size and weight of door
Spécifications techniques
  • Réference unique.advanced-rolling-grille-systems-600adv
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Grilles
  • Numéro OmniClass23-17 11 25 15
  • Titre OmniClassRolling Grilles