Publier vos produits
Commercial Glass Aluminum Doors Model 451

Commercial Glass Aluminum Doors Model 451

Traduit par Google,

Les portes panoramiques en aluminium de Wayne Dalton sont le choix privilégié lorsque la visibilité et la transmission de la lumière sont tout aussi importantes que l'esthétique. Ces portes sont résistantes aux intempéries et pratiquement sans entretien, et sont idéales pour les applications commerciales telles que les concessionnaires automobiles, les lave-autos et les terrasses de restaurants.

Avec une variété d'options de finition et de verre, nos portes commerciales en verre en aluminium à vue complète aident à créer un environnement intérieur agréable tout en offrant un aspect chaleureux et ouvert de l'extérieur.

Le modèle 451 est disponible dans les régions du centre et de l'est des États-Unis. Veuillez consulter votre revendeur Wayne Dalton pour plus d’informations.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 22’2” (6,705.6mm)
    • Max Height: 16’1” (4,902.2mm)
    • Door Assembly: Stile and rail assembly of aluminum alloy 6063-T6, 1 3/8" thick stiles and rails, joined with self tapping screws.
    • Air Infiltration: Meets IECC® requirements for air infiltration with 3rd party tested values below 0.4 cfm/ft2.
    • Rails: Top and bottom rails with 3 1/2" wide, lower intermediate rail 1 3/8", upper rail 1 5/8", minimum wall thickness 0.062".
    • Stiles: Single end stiles are 3 1/2" wide, center stile 3" wide, minimum wall thickness 0.062".
    • Springs: 10,000 cycles
    • Glazing: 1/8" (3mm) in 9 options, 1/4" (6mm) in 5 options, 1/2" (13 mm) in 4 options, 5/8" (16 mm) in 3 options.
    • Finish: Clear anodized
    • Wind Load: Provide to meet the design/performance requirements specified.
    • Lock: Interior mounted slide lock.
    • Weatherstripping: Flexible bulb-type strip at bottom section.
    • Track: Provide track as recommended by manufacturer to suit loading required and clearances available.
    • Manual Operation: Pull rope or chain hoist
    • Electric Motor: Provide UL listed electric operator, equal to Genie Commercial Operators, size and type as recommended by manufacturer to move door in either direction at not less than 2/3 foot or more than 1 foot per second.

    Door Construction

    • Commercial Aluminum Glass Doors
    • Aluminum glazing stop
    • Large glass panels allow maximum light and visibility
    • 1-3/8” thick section with special reinforcing design
    • Vinyl seal between sections
    • 2-1/4” integrated reinforcing rib on upper intermediate rail for doors 10’3” wide and over
    • Aluminum panels that match the rail color are available.
    • Flexible vinyl bottom door seal
Spécifications techniques
  • Réference unique.commercial-aluminum-glass-doors-model-451
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit