Publier vos produits
Commercial Wind Load Roll-Up Door Model DS-350

Commercial Wind Load Roll-Up Door Model DS-350

Traduit par Google,

Nos portes à tôle enroulable de la série DS sont conçues pour être polyvalentes, durables et faciles à utiliser. Chaque porte de la série DS est fabriquée en acier galvanisé de calibre 26 et comprend des butées de porte automatiques, un axe en acier pour soutenir le rideau de porte et le système de contrepoids et des ressorts en acier trempé à l'huile pour des performances de cycle en douceur. Avec une variété de couleurs, d’options et de tailles parmi lesquelles choisir, ces portes s’adapteront à presque toutes les applications commerciales.

La porte commerciale robuste à enroulement contre la charge de vent, modèle DS-350, est approuvée dans tout l'État de Floride pour la protection contre la charge de vent jusqu'à 190 mph. Cette porte est idéale pour les applications commerciales avec des ouvertures jusqu'à 16' de largeur sur 16' de hauteur. Les guides robustes de calibre 13 se fixent aux angles muraux de calibre 8 pour offrir une protection maximale contre la charge du vent. L'installation sur la maçonnerie ou l'acier est simple et rapide, sans préparation particulière ni rails aériens nécessaires.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’
    • Max Height: 16’
    • 26-gauge steel
    • Wind load available up to ±34 psf (190 mph)

    Product Information

    • Corrugated top sheet assembly forms a strong torque cylinder for strength and easy operation, and conceals the spring mechanism.
    • Corrugated door curtain, available in round profile, is hot-dipped, galvanized 26-gauge. steel, primed then finished with high gloss silicone polyester paint.
    • Polypropylene anti-wear strips on continuous guides for sliding metal parts, providing quieter operation and longer service life.
    • Cast windlocks are riveted to curtain as required for wind load rating.
    • Axle casting assembly holds constant door tension, and allows easy adjustments. Heavy-duty steel bracket plates rigidly support axle, spring and door.
    • Drum wheel is deep-drawn galvanized steel with 1-5/16" steel bearings.
    • Bottom bar assembly includes heavy-duty steel angle, extruded aluminum bottom bar and replaceable tubular-type vinyl astragal.
    • Slide-bolt assemblies made of heavy-duty steel lock the closed door from inside at the bottom corners. For added security, both slide bolts accept padlocks. Exterior curtain lock also available.
    • Wind load door guides are formed from 13-gauge galvanized steel and install readily to masonry, concrete, or steel construction.
    • Automatic door stops prevent door from rolling up past header.
    • Tempered steel springs are engineered to counterbalance different door sizes and weights for smooth, easy operation and long service life. Both springs are clip-welded to the axle for correct location and extension.
    • Cam-action spring tensioning device allows easy adjustment of spring tension
    • Heavy-duty steel axle supports door curtain and counterbalance system.
    • Heavy-duty guide – 13-gauge galvanized G section and 8-gauge galvanized wall angle attached to wood, steel or masonry jambs
    • Locks: curtain, two-bolt double shackle or cylinder

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Viewlights (non-insulated doors only) - allows occupants see outside without opening the door
    • Insulation featuring two layers of aluminum mylar film laminated to two layers of heavy-duty polyethylene air-bubble material. An R-value* of 4 helps control heat gain/loss. Includes flexible vinyl top and side draft stops as weather seals between the door and the building.
    • Electric operator kit adapts any door to motorized operation
    • Steel mounting plates provide lateral extension of jambs

    Operation Options

    • Manual lift
    • Direct-drive chain hoist for door sizes up to 12’x12’
    • 4:1 reduce-drive chain hoist available for door sizes up to 12’1”x16’0
Spécifications techniques
  • Réference unique.roll-up-sheet-door-ds350
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors