Publier vos produits
Strutted Exterior High Speed Fabric Doors Model 883 ADV-Xtreme

Strutted Exterior High Speed Fabric Doors Model 883 ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Modèle 883 ADV-Xtreme

Fabriquée à partir d'un matériau en tissu robuste, la porte en tissu rapide à entretoises modèle 883 ADV-Xtreme de Wayne Dalton est conçue pour les applications où une porte extérieure à action rapide est nécessaire.

La conception à entretoises du modèle 883 ADV-Xtreme permet un remplacement rapide des sections, tout en réduisant la déflexion du rideau sous pression. Cette porte est capable de résister à une pression allant jusqu'à 19,5 psf. Le modèle 883 ADV-Xtreme est conçu pour nécessiter peu d'entretien et comprend des fonctionnalités telles que la détection d'impact de rupture et l'auto-réparation par bouton-poussoir, ainsi qu'un câblage plug and play.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Features

    • Max Height: 20’
    • Max Width: 20’
    • Max Opening speed: up to 65” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Bottom bar break away
    • Wind load*: up to 19.5 psf
    • Curtain Material: 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
    • Header braces: multiple braces across entire width strengthen and combat sagging
    • Hood: protection from debris and moisture
    • Wind Struts - metal struts and roller windlocks
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect.
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-place to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: Provide easy access to maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 20'.
    **Single phase available up to 10'x10'.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Standard hood blocks moisture and debris from impeding door operation
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Rugged Fabric Material Construction
    • Ideal for exterior door applications

    Wind Load Protection

    • Patent-pending roller windlocks on struts
    • Bottom windlocks for pressure protection

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Parking Garages
    • Auto / Transit
    • Food and Beverage

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Door Options

    • 20" high vision panels spaced evenly across the width of the door
    • Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch; wireless options available
    • Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Programmable LED Lighting Package - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights
    • Sloped hood and non-drive end cover offer protection from debris and moisture
Spécifications techniques
  • Réference unique.high-speed-exterior-fabric-door-883
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
  • Titre OmniClassOverhead Composite Doors