Publier vos produits
High Speed Interior Fabric Doors Model 881 ADV-Xtreme

High Speed Interior Fabric Doors Model 881 ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Modèle 881 ADV-Xtreme

La porte intérieure rapide en tissu modèle 881 ADV-Xtreme de Wayne Dalton est conçue pour être utilisée à l'intérieur dans des zones à fort trafic et à environnement contrôlé. Il est idéal pour les installations de distribution et de fabrication qui nécessitent des environnements contrôlés ou où le trafic est élevé grâce aux chariots élévateurs.

La conception hermétique du modèle 881 ADV-Xtreme empêche les contaminants en suspension dans l'air de pénétrer dans les environnements contrôlés et non contrôlés et réduit l'échange d'air à pas plus de 0,236 cfm/sf (ASTM E-283). La conception sans montant de la porte réduit le bruit de fonctionnement de la porte pour un fonctionnement silencieux et fluide. Le modèle 881 est capable de résister à une pression allant jusqu'à 7,5 psf, ce qui en fait une excellente option pour séparer les pièces haute et basse pression dans les grandes installations.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Openings: interior/interior
    • Max Height: 14’
    • Max Width: 14’
    • Max Opening speed: up to 70” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Certified Air Tightness : <0.236 cfm/sq ft (independently tested to ASTM E283 standard)
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 7.5 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and servie reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge : Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: provide easy access for maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 10'.
    **Single phase available up to 10'x10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance Design

    • Strutless design lowers the operational noise of the door for quiet and smooth operation
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Independently-Tested Airtight Design

    • Prevents airborne contaminants from entering a controlled environment
    • Reduces air exchange to no higher than .236 cfm/sf (ASTM E-283)

    Field Repairable

    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Patent-pending curtain lock makes door easy to repair in the fieldcurtain lock for interior fabric high speed doors

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Pharmaceutical
    • Cold Storage
    • Food and Beverage

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Options & Accessories

    • 20" high vision panels: spaced evenly across the width of the door
    • Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch
    • Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Stainless Steel guide, hood, motor cover, and head plates
    • Programmable LED Lighting Package - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights
    • For food and beverage applications - an FDA-compliant fabric option is available.
Spécifications techniques
  • Réference unique.high-speed-interior-fabric-door-881
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
  • Titre OmniClassOverhead Composite Doors