Publier vos produits
Strutted Interior and Exterior High Speed Fabric Doors Model 882 ADV-Xtreme

Strutted Interior and Exterior High Speed Fabric Doors Model 882 ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Modèle 882 ADV-Xtreme

Notre porte rapide en tissu à entretoises modèle 882 ADV-Xtreme est une porte durable idéale pour les installations de fabrication, d'entrepôt et de distribution. Cette porte rapide est conçue pour durer et propose des options de tissu pour les applications intérieures ou extérieures.

La conception à entretoises du modèle 882 ADV-Xtreme permet un remplacement rapide des sections, tout en réduisant la déflexion du rideau sous pression. Cette porte est capable de résister à une pression allant jusqu'à 4,0 psf. Il est conçu pour nécessiter peu d'entretien et comprend des fonctionnalités telles que la détection d'impact de rupture et l'auto-réparation par bouton-poussoir, ainsi qu'un câblage plug and play.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Features

    • Max Height: 15’
    • Max Width: 16’
    • Max Opening speed: up to 65” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 4.0 psf
    • Wind Strut: 1" strut standard
    • Interior Application Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Hood: protection from debris and moisture
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: Provide easy access for maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 16'.
    **Single phase available for up to 10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Strutted design allows for quick section replacement while reducing curtain deflection under pressure
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • For exterior use with optional fabric upgrade

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Food and Beverage
    • Cold Storage
    • Auto / Transit

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Options & Accessories

    • 20" high vision panels spaced evenly across the width of the door
    • Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch
    • Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Programmable LED Lighting Package - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights.
    • Exterior/Interior application curtain material - 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
    • For food and beverage applications - an FDA-compliant fabric option is available
    • Sloped hood and non-drive end cover offers protection from debris and moisture
Spécifications techniques
  • Réference unique.high-speed-interior-strutted-fabric-door-882
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
  • Titre OmniClassOverhead Composite Doors