Publier vos produits
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 125

Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 125

Traduit par Google,

Idéale pour les applications où l'efficacité thermique est importante et où un coût compétitif est essentiel, la porte sectionnelle Thermospan® modèle 125 de Wayne Dalton est dotée d'un noyau en polyuréthane expansé sur place et d'un joint d'étanchéité standard qui offre une efficacité thermique considérablement supérieure à celle des portes isolées en polystyrène standard de l'industrie. ce qui rend le Thermospan® modèle 125 adapté aux applications commerciales et industrielles.

Les portes de la série Wayne Dalton Thermospan® sont les seules portes sectionnelles de l'industrie à être dotées de supports intégrés brevetés laminés sur chaque section, ce qui en fait les portes les plus rigides disponibles. La série Thermospan® dispose également d'un processus de fabrication breveté avec un noyau en polyuréthane qui est continuellement moussé sur place entre les peaux extérieure et intérieure. Une rupture de pont thermique innovante maintient la peau intérieure à température ambiante, empêchant la condensation et le gel et aidant à résister à la corrosion.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Polyurethane insulation, R-value*=10.79
    • 7/8” section thickness
    • 10,000 cycle standard spring
    • Patented, roll-formed integral struts for rigidity

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Pre-painted inner and outer skins for added corrosion resistance. Both skins are also hot-dipped galvanized steel for further protection against corrosion.
    • Solid polyurethane core adds to insulating efficiency
    • Embossed pinstriping (grooves) on the embossed stucco outer skin adds strength and enhances appearance.
    • Integral struts – Two 1-3/4” roll-formed struts per section increase rigidity and strength.
    • 18-gauge hot-dipped galvanized steel “wrap-around” end caps offer interior hinge attachment to surface and exterior leg for proper seal against jamb
    • Standard joint seal prevents air infiltration and saves energy

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
    • 3” Track
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Special track designs
    • Mullions
Spécifications techniques
  • Réference unique.insulated-sectional-steel-door-125
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord