Publier vos produits
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150

    Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150

    Traduit par Google,

    La porte sectionnelle en acier isolée au polyuréthane Thermospan® modèle 150 de Wayne Dalton offre une excellente performance thermique. Avec une valeur R* de 14,16, la Thermospan® modèle 150 représente un excellent rapport qualité-prix lorsque l'efficacité thermique est primordiale, sans compromis sur la robustesse, la rigidité et la durabilité.

    Les portes de la série Wayne Dalton Thermospan® sont les seules portes sectionnelles du marché dotées de montants intégrés brevetés, formés à froid, sur chaque section, ce qui leur confère une rigidité inégalée. La série Thermospan® bénéficie également d'un procédé de fabrication breveté avec une âme en polyuréthane injectée en continu entre les parements extérieur et intérieur. Un système de rupture de pont thermique innovant maintient le parement intérieur à température ambiante, prévenant ainsi la condensation et le givre et contribuant à sa résistance à la corrosion.

    *Wyne Dalton utilise une valeur R calculée pour les sections de porte isolées.

    Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour obtenir des informations précises sur la construction. Veuillez contacter un concessionnaire Wayne Dalton lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Key Product Features

      • Max Width: 26’2”
      • Max Height: 20’1”
      • Polyurethane insulation, R-value* = 14.16
      • 1-1/2” section thickness**
      • 10,000 cycle standard spring
      • *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

      **Thickness measured at heavy-duty end stiles

      Door Construction

      • Thermal break separates the inner and outer skins at the top and bottom so virtually no heat or cold is conducted through the section.
      • Patented foamed-in-place technology bonds the polyurethane core to hot-dipped galvanized inner and outer skins, creating a door that is significantly more efficient than conventional insulated steel doors.
      • Flush door embossed pinstriping (grooves) on the outer skin adds strength.
      • Prepainted inner and outer skins are hot-dipped galvanized steel for added corrosion-resistance.
      • Roll-formed integral struts add rigidity and strength.
      • 18-gauge “wrap-around” end caps offer interior hinge attachment surface and exterior leg for proper seal against jamb.
      • Joint seal prevents air infiltration and helps save energy.

      Options & Accessories

      • Chain hoist operation
      • Motor Operation
      • Sensing edges
      • Photo eyes
      • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
      • 3” Track
      • Solid shafts
      • Perimeter weather seal
      • Special track designs
      • Mullions

      Impact Panel

      • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
      • Reduces downtime and costly repairs
      • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
      • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
      • Available for 21" and 24" sections
      • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
    Spécifications techniques
    • Réference unique.insulated-sectional-steel-door-150
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord