La porte Wayne Dalton Thermospan® modèle 200 offre une efficacité thermique optimale et des coûts d'entretien réduits, pour un coût total de possession inférieur. Son isolation continue en polyuréthane injecté sur place et sa rupture de pont thermique non conductrice entre les parois intérieure et extérieure lui confèrent une valeur R* de 17,50.
Les portes de la série Wayne Dalton Thermospan® sont les seules portes sectionnelles du marché dotées de montants intégrés brevetés, formés à froid, sur chaque section, ce qui leur confère une rigidité inégalée. La série Thermospan® bénéficie également d'un procédé de fabrication breveté avec une âme en polyuréthane injectée en continu entre les parements extérieur et intérieur. Un système de rupture de pont thermique innovant maintient le parement intérieur à température ambiante, prévenant ainsi la condensation et le gel et contribuant à sa résistance à la corrosion.
*Wyne Dalton utilise une valeur R calculée pour les sections de porte isolées.
Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour obtenir des informations précises sur la construction. Veuillez contacter un concessionnaire Wayne Dalton lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |