Publier vos produits
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 200-20

Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 200-20

Traduit par Google,

La porte sectionnelle isolée Thermospan® modèle 200-20 est idéale pour les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires de bâtiments soucieux de leur consommation énergétique. Avec une valeur R* de 17,5, cette porte offre des performances supérieures à la plupart des portes en acier isolées classiques.

Les portes de la série Wayne Dalton Thermospan® sont les seules portes sectionnelles du marché dotées de montants intégrés brevetés, formés à froid, sur chaque section, ce qui leur confère une rigidité inégalée. La série Thermospan® bénéficie également d'un procédé de fabrication breveté avec une âme en polyuréthane injectée en continu entre les parements extérieur et intérieur. Un système de rupture de pont thermique innovant maintient le parement intérieur à température ambiante, prévenant ainsi la condensation et le gel et contribuant à sa résistance à la corrosion.

Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour obtenir des informations précises sur la construction. Veuillez contacter un concessionnaire Wayne Dalton lorsque des dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 24’2”
    • Max Height: 16'1”
    • 20-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value* = 17.5; U-value* = .057
    • 2” section thickness
    • 10,000 cycle standard spring
    • Patented, roll-formed integral struts for rigidity

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Joint seals prevent air infiltration and saves energy
    • Thermal break separates inner and outer skins so virtually no head or cold is conducted through the section.
    • Pre-painted inner and outer skins for added corrosion resistance
    • Solid polyurethane core provides maximum thermal efficiency and aids in quiet operation
    • Integral struts – Two 1-3/4” roll-formed struts per section increase rigidity and strength.
    • Two-inch nominal thickness
    • Heavy-duty 20-gauge smooth flush exterior skin gives the Thermospan 200-20 added strength and makes it ideal for large openings

    IECC® Compliant

    The Thermospan® 200-20 meets IECC® requirements for maximum U-factor of operable fenestrations (2015 Section C402.4) with a 3rd party certified tested value of less than 0.37. Thermospan® 200-20 also meets the ASHRAE 90.1 and IECC® requirement for maximum air leakage for fenestration assemblies (2015 Section C402.5.2 Garage doors) with a 3rd party certified tested value of less than 0.40.

    Options & Accessories

    • Pass door
    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Special track designs
    • Mullions
Spécifications techniques
  • Réference unique.insulated-sectional-steel-door-200-20
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord