Les portes sectionnelles isolées commerciales ThermoMark™ modèles 5155 et 5255 sont extrêmement robustes et durables, et offrent d'excellentes performances d'isolation thermique. Pour les projets commerciaux exigeant une porte alliant solidité, isolation et fiabilité, ces portes constituent le choix idéal.
Dotés d'une isolation en mousse de polyuréthane sans CFC ni HCFC, les modèles 5155 et 5255 sont disponibles avec deux niveaux de performance thermique différents. Le modèle ThermoMark™ 5255 affiche une valeur R* de 16,22, tandis que le modèle ThermoMark™ 5155 présente une valeur R* de 12,12.
Les modèles ThermoMark™ 5155 et 5255 sont tous deux fabriqués en acier galvanisé à chaud, prépeint avant fabrication avec un système bicouche de peinture polyester et une couche de finition (incluant l'apprêt). Les parois intérieure et extérieure sont profilées à froid et séparées par une rupture de pont thermique afin d'éliminer toute conduction thermique. Les charnières sont fixées par des plaques de renfort continues de calibre 20. Le joint d'étanchéité inférieur est un joint bulbeux en deux parties à fixer à la paroi intérieure. Les extrémités des sections des modèles ThermoMark™ 5155 et 5255 sont munies de capuchons en acier galvanisé à chaud de calibre 18, et un joint d'étanchéité entre les sections est fourni de série.
*Wyne Dalton utilise une valeur R calculée pour les sections de porte isolées.
Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour obtenir des informations précises sur la construction. Veuillez contacter un concessionnaire Wayne Dalton lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |