Les modèles ThermoMark™ 5150 et 5200 de Wayne Dalton sont le choix idéal si vous recherchez une porte commerciale alliant résistance et isolation, mais qui convient également parfaitement à la plupart des bâtiments. L'isolation en mousse de polyuréthane sur place contribue à améliorer au minimum l'efficacité thermique d'un bâtiment, offrant un confort toute l'année tout en contribuant également à un fonctionnement plus silencieux des portes.
Les modèles ThermoMark™ 5150 et 5200 sont fabriqués à l'aide de notre technologie brevetée de mousse continue sur place, dans laquelle le noyau en polyuréthane est solidement lié aux peaux intérieures et extérieures galvanisées à chaud. Ce processus confère à ces portes des caractéristiques thermiques, de résistance et de liaison exceptionnelles tout en créant une porte nettement plus efficace que les portes en acier isolées conventionnelles. Un joint d’étanchéité intégré permet également d’économiser de l’énergie en empêchant la filtration de l’air.
Des caractéristiques telles que les embouts en acier de calibre 18 confèrent à ces portes une rigidité accrue, tandis que les revêtements intérieurs et extérieurs galvanisés à chaud, finis en usine, facilitent l'installation, ajoutent de la vie à la porte et offrent une plus grande durabilité. ThermoMark™ 5150 et 5200 comportent également des plaques de quincaillerie à tous les points de fixation pour ajouter de la durabilité et prolonger la durée de vie de la porte.
Ces portes sont offertes dans une large gamme de couleurs et de modèles de panneaux qui leur confèrent la beauté et l'attrait d'une porte résidentielle, tout en répondant aux exigences de taille et de résistance nécessaires pour une application commerciale ou industrielle.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |