Publier vos produits
Rolling Service Doors Model 800

Rolling Service Doors Model 800

Traduit par Google,

La porte de service roulante Wayne Dalton modèle 800 est conçue pour répondre aux exigences strictes de pratiquement toutes les applications commerciales ou industrielles. Le modèle 800 offre une flexibilité dans les matériaux de substrat avec des choix d'acier galvanisé ou de première qualité, d'acier inoxydable ou d'aluminium.

Notre porte de service roulante modèle 800 est composée de lattes incurvées ou à face plate qui assurent un écoulement naturel de l'eau, contribuant ainsi à réduire la corrosion. Les lattes sont conçues avec des joints de verrouillage à action libre qui permettent une articulation facile lorsque la porte s'enroule.

La porte de service roulante modèle 800 est dotée d'une solide barre inférieure à double angle conçue pour une installation facile et ne nécessite pas de fixations dépassant dans les ouvertures de guidage, de sorte que la barre inférieure n'interfère pas avec le fonctionnement de la porte.

L'ensemble de contrepoids se compose d'un barillet à ressort qui sert de poutre porteuse. Il enveloppe le mécanisme de contrepoids et constitue l’axe autour duquel le rideau s’enroule. (La déflexion est limitée à 0,033" par pied linéaire de portée.)

Découvrez comment notre modèle 800 a été utilisé comme porte de grange roulante en acier sur une montagne du chemin de fer à crémaillère de Pike's Peak.

Modèle 800F classé FEMA 361 : reprend les caractéristiques du modèle 800 et est renforcé pour assurer la sécurité dans les écoles, les centres d'opérations d'urgence, les salles sécurisées, les gymnases et les abris anti-tempête. Le modèle 800F répond aux besoins en matière de charge de vent et d'impact pour la FEMA 361, ce qui rend cette porte résistante aux tornades.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Model 800 Product Features

    • Max Width*: 42’
    • Max Height*: 40’
    • Max Steel Gauge = 16
    • Steel, aluminum or stainless steel construction
    • Heavy-duty 3” flat or curved slats
    • Wind load ±20 psf standard; options up to ±55 psf
    • Double-angle bottom bar reinforces the lower edge of the curtain

    *Larger sizes may be available. Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge. Consult factory for more information. 800-764-1457

    Common Applications

    • Warehouse and Industrial spaces
    • Manufacturing facilities
    • Food and Beverage facilities

    Key Model 800F Product Features

    • Max Width*: 12’
    • Max Height*: 12’
    • Max Steel Gauge = 12
    • Steel construction
    • Heavy-duty 3” curved slats
    • FEMA 361
    • Wind load +/- 300 psf
    • Impact rated for 100MPH
    • Double-angle bottom bar reinforces the lower edge of the curtain

    Options & Accessories

    • Curtain: steel, stainless steel, aluminum, G-90 galvanized
    • Locking: slide bolts, cylinder, best lock, thumb turns
    • Bottom bar: stainless steel double angle, structural steel angle construction (galvanized steel only), extruded aluminum, sloped
    • Bottom edge: astragal, pneumatic or electric sensing edge
    • Spring: up to 200k cycle, options available dependent on door size and weight
    • Perimeter seals: angled guide brush seal, clip-on vinyl guide seal, exterior lintel weather seal, interior weather baffle
    • End covers
    • Fascia
    • Drop stop device
    • Pass door
    • Vision slat

    Operation Options

    • Manual push up
    • Crank (awning, wall)
    • Chain hoist
    • Motor
    • Through wall
Spécifications techniques
  • Réference unique.rolling-service-door-800
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors