Les portes sectionnelles commerciales isolées ThermoMark™ modèles 5155 et 5255 sont extrêmement robustes et durables, avec d'excellentes qualités d'isolation thermique. Pour les projets commerciaux qui nécessitent une porte résistante, isolante et offrant une performance globale solide, ces portes sont le choix idéal.
Dotés d'une isolation en mousse de polyuréthane sans CFC et HCFC, les modèles 5155 et 5255 sont disponibles avec deux niveaux différents de performances thermiques. Le ThermoMark™ 5255 a une valeur U* de 0,0616 (valeur R* de 16,22), tandis que le ThermoMark™ 5155 a une valeur U de 0,0825 (valeur R* de 12,12).
Les ThermoMark™ 5155 et 5255 sont tous deux dotés d'une construction en acier galvanisé à chaud qui est pré-peinte avant la fabrication avec un système à deux couches de peinture polyester avec une couche de finition (comprend un apprêt). Les peaux intérieure et extérieure sont laminées et séparées par une rupture de pont thermique pour éliminer la conductance thermique. Les emplacements des charnières sont dotés de plaques d'appui continues de calibre 20 pour la fixation. L'astragale inférieure est un astragale de type bulbe en deux parties à fixer sur la peau intérieure. Les extrémités des sections ThermoMark™ modèles 5155 et 5255 sont dotées d'embouts en acier galvanisé à chaud de calibre 18, et un joint d'étanchéité entre les sections est standard.
*Wayne Dalton utilise une valeur R et une valeur U de section de porte calculées pour les portes isolées.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |