Publier vos produits
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530

    Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530

    Traduit par Google,

    ThermoMark™ modèle 530 est la porte la plus solide et la plus efficace thermiquement de la gamme de produits Wayne Dalton. L'isolation en polyuréthane expansé sur place de 3 pouces d'épaisseur de qualité supérieure offre l'une des portes les plus efficaces thermiquement de l'industrie. Il est conçu pour résister à des conditions météorologiques difficiles et constitue le choix privilégié pour les grandes ouvertures où la performance thermique et la durabilité sont essentielles.

    Les portes isolées ThermoMark™ de Wayne Dalton aident à minimiser les coûts énergétiques et offrent confort et sécurité toute l'année à votre bâtiment. Les peaux intérieures et extérieures sont laminées et séparées par une véritable rupture de pont thermique en PVC de 1-3/4" pour éliminer le transfert de chaleur ou de froid des peaux en acier avant vers arrière. L'acier galvanisé à chaud et la construction robuste offriront des années de performances solides dans les conditions les plus exigeantes.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Key Product Features

      • Max Width: 40’2”
      • Max Height: 24’1”
      • 27-gauge exterior steel
      • Polyurethane insulation
      • 3” section thickness
      • 10,000 cycle standard spring
      • Continuous steel strips for hinge attachment
      • Patented dual barrier tongue-and-groove joint profile
      • PVC thermal break – prevents heat/cold transfer on end stiles

      * Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
      ^with jamb seal

      Thermal Efficiency Values

      • R-value* = 26
      • Air leakage rating = .09^
      • STC (sound transmission rating) = 22
    Spécifications techniques
    • Réference unique.insulated-sectional-steel-doors-thermomark-model-530
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord