Publier vos produits
Wind Load Roll-Up Sheet Doors Model 790-CW

Wind Load Roll-Up Sheet Doors Model 790-CW

Traduit par Google,

Les systèmes de portes à tôles roulantes de Wayne Dalton offrent la solution parfaite lorsque votre projet nécessite une porte à tôles roulantes attrayante et solidement construite qui respecte également votre budget. Ces systèmes de portes intègrent des éléments de conception innovants qui permettent une installation rapide et garantissent un fonctionnement fluide pour une durée de vie prolongée de la porte.

Le modèle 790-CW est idéal pour les applications commerciales avec des ouvertures allant jusqu'à 20' de largeur sur 16' de hauteur et comporte des coupe-vent de rideau intégrés pour des pressions de conception allant jusqu'à ±22 psf. Un profil de rideau unique facilite un fonctionnement fluide et minimise les dommages au rideau et les anneaux étagés permettent un enroulement serré et uniforme du rideau pour aider à minimiser les exigences de hauteur libre. Une butée de barre inférieure à connexion rapide minimise les attaches et permet une insertion facile du rideau dans un guide universel pour une fixation dans des montants en béton, en maçonnerie ou en bois.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’
    • Max Height: 16’
    • 26-gauge, roll-formed galvanized steel curtain
    • 14-gauge guides; 11-gauge headplate

    Product Information

    • Unique curtain profile facilitates smooth operation and minimizes curtain damage
    • Stepped rings allow tight, uniform curtain wrap and minimize headroom requirements
    • Bearings prevent steel-to-steel contact, improve door operation and increase door shaft life

    Fast and Easy Installation

    • Quick-connect bottom bar stops minimize fasteners and allow easy insertion of curtain into the guides
    • Universal guide allows fastening in concrete, masonry, or wood jambs and fastening or welding to steel jambs
    • Through-hole design reduces sideroom requirements

    Options & Accessories

    • Optional left side lock and step plate
    • Optional header draft seal
    • Optional wind load: integrated curtain wind locks and guide to withstand wind loading to minimum design pressures of ±22 psf (±107 kgf/sq m)
    • Locks: curtain lock, two-bolt double shackle or cylinder

    Operation Options

    • Manual lift (standard)
    • Chain hoist with reduced drive
    • Motor
Spécifications techniques
  • Réference unique.roll-up-sheet-door-790cw
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors