Publier vos produits
Light Commercial Roll-Up Counter Door Model DS-50

Light Commercial Roll-Up Counter Door Model DS-50

Traduit par Google,

Nos portes à tôle enroulable de la série DS sont conçues pour être polyvalentes, durables et faciles à utiliser. Chaque porte de la série DS est fabriquée en acier galvanisé de calibre 26 et comprend des butées de porte automatiques, un axe en acier pour soutenir le rideau de porte et le système de contrepoids et des ressorts en acier trempé à l'huile pour des performances de cycle en douceur. Avec une variété de couleurs, d’options et de tailles parmi lesquelles choisir, ces portes s’adapteront à presque toutes les applications commerciales.

La porte de comptoir enroulable commerciale légère modèle DS-50 est idéale pour les bâtiments avec des ouvertures jusqu'à 12' de largeur sur 6' de hauteur. Les guides en aluminium extrudé permettent une installation facile sur la maçonnerie ou l'acier sans préparation spéciale ni rails aériens nécessaires.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 12’
    • Max Height: 6’
    • 26-gauge galvanized steel
    • Manual lift operation
    • Slide bolt or curtain lock

    Product Information

    • Curtains are available in a round profile. The continuous curtains are made from hot-dipped galvanized steel, and then finished with silicone polyester paint for beauty and durability.
    • Stepped rings allow tight, uniform curtain wrap and minimize headroom requirements
    • Steel slide-bolt assemblies at each inside bottom corner secure the shutter in its fully closed position. Both slide-bolts also accept padlocks. A sliding mini curtain lock also is available for securing the shutter from outside.
    • Oil-tempered steel spring is engineered to counterbalance different door sizes and weights for smooth, easy operations
Spécifications techniques
  • Réference unique.roll-up-sheet-door-ds50
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors