Publier vos produits
Roll-Up Sheet Mini Storage Doors Model DS-75

Roll-Up Sheet Mini Storage Doors Model DS-75

Traduit par Google,

Nos portes à tôle enroulable de la série DS sont conçues pour être polyvalentes, durables et faciles à utiliser. Chaque porte de la série DS est fabriquée en acier galvanisé de calibre 26 et comprend des butées de porte automatiques, un axe en acier pour soutenir le rideau de porte et le système de contrepoids et des ressorts en acier trempé à l'huile pour des performances de cycle en douceur. Avec une variété de couleurs, d’options et de tailles parmi lesquelles choisir, ces portes s’adapteront à presque toutes les applications commerciales.

Le modèle DS-75 est parfait pour les mini-bâtiments de stockage avec des ouvertures allant jusqu'à 10' de largeur sur 10' de hauteur. Les guides de calibre 18 permettent une installation facile sur la maçonnerie ou l'acier sans préparation spéciale ni rails aériens nécessaires.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 10’
    • Max Height: 10’
    • 26-gauge galvanized steel
    • Manual lift operation
    • Curtain lock

    Product Information

    • Corrugated door curtain, available in a round profile, is hot-dipped galvanized 26-gauge steel, primed then finished with high gloss silicone polyester paint.
    • Polypropylene anti-wear strips come factory-installed as continuous guides for sliding metal parts, providing quieter operation and longer service life.
    • Rigid support bracket with bearings hold constant door tension, and allow easy adjustments.
    • Bottom bar assembly includes heavy-duty steel angle, roll-formed galvanized steel bottom bar and replaceable blade type vinyl astragal.
    • Curtain lock assembly attaches to the exterior curtain, accepts pad locks or cylinder locks for owner/tenant security. Includes lock-out feature.
    • Roll-up door guides are 18-gauge galvanized steel and installs to masonry, steel or wood construction equally well.
    • Automatic door stops prevent door from rolling up past the header.
    • Oil-tempered steel spring is engineered to counterbalance different door sizes and weights for smooth, easy operation.
    • Heavy-duty steel axle supports door curtain and counterbalance system.

    Options & Accessories

    • Wind load available up to ±34 psf on doors 10’ maximum in width
    • Insulation featuring two layers of aluminum mylar film laminated to two layers of heavy-duty polyethylene air-bubble material. An R-value* of 4 helps control heat gain/loss. Includes flexible vinyl top and side draft stops as weather seals between the door and the building.

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-Value for insulated doors.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roll-up-sheet-door-ds75
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors