Publier vos produits
High Cycle Rolling Service Doors Model 800C HC

High Cycle Rolling Service Doors Model 800C HC

Traduit par Google,

Les modèles 800 HC et 800C HC offrent la sûreté et la sécurité d'une porte de service roulante, mais avec l'avantage supplémentaire d'une durée de vie 25 fois supérieure à celle de notre porte de service standard et la facilité d'entretien offerte par la conception innovante sans ressort. Avec une durée de vie de 500 000 cycles, les modèles 800 HC et 800C HC sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant une porte de service roulante solide et durable. Ces portes offrent également une variété d’options d’isolation, de circulation d’air et d’étanchéité. ‬‬‬

Ces portes sont livrées en standard avec des dispositifs de sécurité améliorés tels que le mécanisme de freinage intégré qui empêche le déplacement incontrôlé du rideau et des capteurs de sécurité photoélectriques qui surveillent les obstructions pendant le fonctionnement de la porte pour aider à prévenir les blessures et les dommages. Une conception innovante sans ressort crée une porte sans un seul ressort à remplacer pour réduire l'entretien sur le terrain et assurer une longue durée de vie.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20’
    • Max Height*: 20’
    • Max Steel Gauge = 18
    • Steel, aluminum or stainless steel construction
    • Heavy-duty 3” flat slats
    • Wind load: ± 20 psf standard
    • Model 800C HC: R-value** = 7.7; U-value*: .13"‬‬‬

    Common Applications

    • Warehouse and Industrial spaces
    • Manufacturing facilities
    • Parking Garages

    *Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge.

    **Wayne Dalton uses a calculated door section R-value and U-value for our insulated doors.

    Options & Accessories

    • Curtain: steel, stainless steel, aluminum
    • Perimeter seals: guide weatherstrip, guide brush seal, exterior lintel seal, interior baffle
    • Actuators: extra set of photo eyes, sensing edge, push buttons, loop detectors, radio control, motion detector, fixed or dual frequency receivers, transmitters
    • Fascia, back hood
    • Sloped hood, sloped bottom bar
    • Vision options: 5” x ¾” open fenestration or acrylic vision lites

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
Spécifications techniques
  • Réference unique.rolling-service-door-800c-hc
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors