Publier vos produits
Sectional Steel Doors Model 2415

Sectional Steel Doors Model 2415

Traduit par Google,

Porte sectionnelle commerciale en acier destinée aux applications commerciales et industrielles modérées à intensives, le modèle 2415 de Wayne Dalton est disponible dans une grande variété de tailles et de configurations. Cette porte comporte des sections en acier nervuré de calibre 24 et des montants d'extrémité verticaux robustes de calibre 16 pour une résistance accrue. Les montants en forme de C sont dotés de trous extrudés pré-localisés pour un montage rapide et sécurisé des charnières. Le modèle 2415 offre une peau extérieure nervurée qui contribue également à augmenter la résistance tout en améliorant l'apparence visuelle du bâtiment. Les nervures extérieures se composent de deux nervures profondes et de deux nervures peu profondes dans chaque section et la section inférieure comporte un astragale en forme de bulbe en vinyle. L'isolation optionnelle se compose de polystyrène expansé de 1-5/16" qui offre une valeur R* allant jusqu'à 7,64 et une valeur U aussi basse que 0,13.

*Wayne Dalton utilise une valeur R calculée pour la section de porte pour les portes isolées.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 32’2”
    • Max Height: 22’1”
    • 24-gauge steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Shiplap joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Perimeter weather seal
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments

    Simple Install System

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction
Spécifications techniques
  • Réference unique.sectional-steel-door-2415
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors