Publier vos produits
Sectional Steel Doors Model C-2400

Sectional Steel Doors Model C-2400

Traduit par Google,

Portes sectionnelles commerciales en acier attrayantes et durables, nos modèles C-2400 et CX-2400 offrent un service fiable pour une variété d'applications légères à moyennes. Ces portes sont conçues et construites pour garantir une porte durable, économique et nécessitant peu d'entretien et comportent des sections en acier nervuré nominal de calibre 24 dans une finition lisse ou gaufrée en stuc.

Le modèle C-2400 est doté de revêtements intérieurs et extérieurs préfinis sur des sections en acier galvanisé à chaud de calibre nominal 24, laminées jusqu'à une épaisseur totale de 2" pour une résistance et une durabilité ultimes. Un joint de porte inférieur standard, ainsi que des joints en option sur le périmètre et entre les sections réduisent considérablement les fuites d'air, ajoutant à l'efficacité thermique du bâtiment. L'isolation optionnelle se compose de polystyrène expansé de 1-5/16" qui fournit une valeur R* allant jusqu'à 7,64 et une valeur U aussi basse que 0,13.

Le modèle C-2400 est doté de montants en boîte entièrement ajustés de 3" de large, collés avec un adhésif, empêchant ainsi la rouille et les fuites associées aux rivets.

*Wayne Dalton utilise une valeur R calculée pour la section de porte pour les portes isolées.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Nominal 24-gauge ribbed steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-2400)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments

    Simple Install System (C-2400)

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction
Spécifications techniques
  • Réference unique.sectional-steel-door-c-2400
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors