Publier vos produits
Sectional Steel Doors Model CX-20

Sectional Steel Doors Model CX-20

Traduit par Google,

Les portes sectionnelles commerciales en acier Wayne Dalton modèles C-20 et CX-20 sont conçues, conçues et construites pour assurer un fonctionnement fluide et efficace et pour économiser du temps et des efforts d'installation.

Ces portes sectionnelles en acier sont dotées de sections préfinies galvanisées à chaud de calibre 20, profilées sur une épaisseur totale de 2 po pour une résistance et une durabilité ultimes. L'isolation optionnelle se compose de polystyrène expansé de 1-5/16" qui offre une valeur R* allant jusqu'à 7,64 et une valeur U aussi basse que 0,13.

Pour les applications de charge de vent uniquement -

Le modèle CX-20 intègre une construction à rainure et languette avec des rivets autoformants fixés sur la face et les rails pour une stabilité supérieure dans toute la porte. Des choix de supports en acier et en polylaminé sont disponibles pour garantir que le CX-20 est bien adapté à un large éventail d'applications commerciales.

La conception unique à montants en caisson de 2 po x 3 po du modèle C-20, ainsi que la construction à rainure et languette, ajoutent stabilité et résistance verticales. Les montants sont collés en continu à la surface de la peau avec un adhésif haute résistance, ce qui donne l'unité la plus solide possible. La surface est nervurée pour plus de solidité. Des tests indépendants montrent que ces portes sont nettement plus solides que celles des principaux concurrents.

*Wayne Dalton utilise une valeur R calculée pour la section de porte pour les portes isolées.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 32'2" (CX-20) and 30’2” (C-20)
    • Max Height: 22’1”
    • 20-gauge steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-20 Only)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Spécifications techniques
  • Réference unique.sectional-steel-door-cx-20
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors